Chwytak do pierścieni łożyskowych
![](/fileadmin/_processed_/c/1/csm_ZIM_BIL_SYS_SYS000125-02-A__SALL__AIN__V2_5fef29e410.png)
Zadanie
Podczas produkcji pierścieni łożyskowych występowało duże zróżnicowanie elementów. Ponadto czas przezbrajania miał być jak najkrótszy i należało wykluczyć „nieprawidłowe przezbrojenie”.
Rozwiązanie
Opracowano modułowy system do odbierania z 4, 6 i 8 gniazd. Urządzenie do szybkiej wymiany zostało oznaczone kolorowymi kodami, aby umożliwić wizualną kontrolę procesu zbrojenia. W ten sposób przezbrojenie chwytaka zajęło tylko kilka minut.
Najważniejsze informacje i dane techniczne
- IP40
- Pneumatyczne
- Chwyt od wewnątrz
Dane techniczne
Rodzaj napędu | PNEU |
Maks. siła chwytania | 110 [N] |
Wizualizacja graficzna | NEUTRAL |
Zabezpieczenie chwytaka | FED |
Skok maks. | 6 [mm] |
Klasa IP | IP40 |
Waga systemu | 8 [kg] |
Maks. waga elementu obrabianego | 0.02 [kg] |
Maks. temperatura elementu obrabianego | 80 [°C] |
Wbudowane standardowe komponenty